Les Câbles Optiques Actifs Industriels SFP+ Compatibles Mellanox sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
![7m (23ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel Cette image concerne SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230711120419ubhkho.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![7m (23ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel Cette image concerne SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711120419ubhkho.jpg)
![7m (23ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel Cette image concerne SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111204195rwcoy.jpg)
![7m (23ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel Cette image concerne SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711155317ajp0oe.jpg)
![7m (23ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel Cette image concerne SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711120833s2436u.jpg)
![7m (23ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel Cette image concerne SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111204196bolnl.jpg)
7m (23ft) Mellanox Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel
#189304
#189304
78,00 € TTC
FS P/N: SFPP-AO07-I
0 Vendu
1 Commentaire
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 15 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox Compatible AOC SFP+ 10G Industriel (7 mètres, SFP+ vers SFP+)
Spécifications
Numéro de Référence
SFPP10-AO07-I
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Voltage d'Alimentation Max.
3.45V
Rayon de Courbure Min.
30mm
Longueur de Câble
1~300m@OM3 MMF
Longueur d'Onde
850nm
CDR Intégré
Non
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Modulation
NRZ
Taux d'Erreur Binaire
1E-12
Matériau de Gaine
OFNP
FEC Intégré
Non
Protocoles
SFF-8431, Ethernet 10GBASE, Canal Optique
Température de Fonctionnement
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230712154910pileij.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 1W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur SFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé avec des Dispositifs Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307121657334f721b.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 7.5mm |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL |
Type de Connecteur | SFP+ vers SFP+ | SFP+ vers SFP+ |
Distance du Câble (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Taux d'Erreur Binaire | 1E-12 | 1E-15 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Protocoles | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique |
Application | Ethernet 10 Gigabit Industriel | Ethernet 10 Gigabit |
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
L***r
United States
07/08/2023
I recently purchased several 10G DAC cables for my networking setup and I have to say, I'm extremely pleased with my purchase. I haven't experienced any issues with connectivity or data transfer speeds.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation