L'émetteur-récepteur SFP+ compatible NOKIA prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 40 km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 et SFF-8432. La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Le SFP-10G-BX40-I est destiné à une plage de températures de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Il convient aux applications Ethernet 10G, OBSAI, CPRI et Data Center.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
#187548
#187548
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
4 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
37 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 juin, 2024
23 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA 3FE55744AA Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Non SupportéKIA Compatible
3FE55744AA
Non Supportém du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
1~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Powerbudget
16dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Transceivers (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
C***e
France
01/07/2023
This is my second order from Fiberstore, the first was over a year ago. No complaints, no issues, Happy happy!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***s
France
15/06/2023
Everything showed up exactly how it was discribed and on time. Got a better price than I could anywhere. All in all I am extremely satisfied.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation