Le câble Twinax en Cuivre Passif à Attache Directe OSFP 800G Générique est conçu pour être utilisé en Ethernet 800G. Il offre la solution OSFP cuivre à attache directe. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA et IEEE 802.3ck. Grâce à ces fonctionnalités, ce câble twinax en cuivre à attache directe facile à installer, à haute vitesse et économique convient à la connectivité à courte distance au sein d’un rack ou entre des racks adjacents dans des centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif 800G OSFP
#187341
#187341
178,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-PC01
47 Vendus
7 Commentaires
2 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif OSFP 800G
Spécifications
Numéro de Réference
OSFP-PC01
Nom du Fournisseur
FS
Facteur de Forme
OSFP
Débit de Données Max.
800Gbps
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm
Consommation Électrique
≤ 0.1W
Longueur de Câble
1m (3ft)
Fil AWG
28AWG
Température
0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Protocoles
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Format de Modulation
PAM4
Centre de Test
Centre de Test
Test des modules optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
7
0
0
0
0
D***e
United States
28/11/2023
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***a
United States
12/09/2023
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)L***s
Canada
08/09/2023
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation