Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible 10GBASE-LRL SFP+ 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless
Hot #187333
Hot #187333
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
82 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
121 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
253 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Idéal pour la Solution Double Fibre 4G Fronthaul
Cette solution permet l'extension de la station de base 4G sans dispositif de transmission ni alimentation électrique supplémentaire requis lorsque la ressource fibre est suffisante. En savoir plus
-40°C à 85°C I-temp
Des tests de fiabilité stricts de qualité industrielle garantissent les performances dans les environnements difficiles
Faible latence
La latence ultra-faible leader du marché répond aux exigences du déploiement 4G
TO Emballage Hermétique
Protéger des facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Testé avec des Dispositifs Hôtes pour Garantir l'Interopérabilité
Chaque unité est testée pour garantir des opérations parfaites sur les commutateurs cibles des centres de données, et des interfaces standardisées assurant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements téléphoniques.
Essai Intégral Augmente la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements avancés et une strict adhésion aux normes GR-468 pour garantir que vous obtenez des optiques industrielles de haute qualité et de grande fiabilité.
Test Optique du Spectre
1310nm
Test d'Eye Pattern
Mask Margin >20%
Taux d'Erreur de Bit
BER 1E-12
Test de Yempérature
-40 ~ 85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
G***i
France
23/06/2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation