Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles avec HPE Aruba Compatible sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour les connexions à connexion directe sur fibre multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6 enfichables à chaud, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de brassage, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbit/s au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO02 à QSFP-100G-AO02, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 AOC (2 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 AOC (2 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles avec HPE Aruba Compatible sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour les connexions à connexion directe sur fibre multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6 enfichables à chaud, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de brassage, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbit/s au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO02 à QSFP-100G-AO02, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
161,00 € HT
193,20 € TTC