Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles avec HPE Aruba Compatible sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour les connexions à connexion directe sur fibre multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6 enfichables à chaud, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de brassage, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbit/s au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO01 à QSFP-100G-AO01, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 AOC (1 mètres, QSFP28 à QSFP28)
HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 AOC (1 mètres, QSFP28 à QSFP28)
Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles avec HPE Aruba Compatible sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour les connexions à connexion directe sur fibre multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6 enfichables à chaud, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de brassage, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbit/s au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO01 à QSFP-100G-AO01, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
159,00 € HT
190,80 € TTC