KVM-160219IP offre un clavier monté en rack, une LED et un touchpad Synaptics dans une seule console occupant seulement 1U d'espace en rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il permet d'accéder à des ordinateurs ou à des serveurs équipés de systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac. Le dispositif distant doit fonctionner sur un système Windows. Ses consoles sont faciles à installer, il suffit de brancher le câble dans le port approprié. Aucun logiciel n'est nécessaire, aucune procédure d'installation compliquée n'est impliquée et aucun problème de compatibilité n'est à prendre en compte.
Remarque : Il prend en charge l'accès à distance à l'aide du plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou du logiciel KVM_Clients pour les systèmes Windows. Internet Explorer étant désactivé dans Win11, vous pouvez choisir d'acheter KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.