FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne KVM-080217IP.
01:33
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne KVM-080217IP.

Switch KVM USB Personnalisé 8 Ports x2 Utilisateurs Cat5e/6, Montage en Rack 1U, avec Écran LCD Full HD 1080P de 17" et Accès à Distance par IP, 8 Modules d'Interface Inclus

#186312
#186312

8-Port 2 Users IP Remote Access 1920×1080

1.298,00 € HT
FS P/N: KVM-080217IP
1.557,60 € TTC
FS P/N: KVM-080217IP
14 Vendus
18 Commentaires
22 Questions
Keyboard Language Type :
English
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch KVM 8 Ports Cat5e/6 1U à Montage en Rack avec Écran LCD 17" et Accès à Distance par IP pour 2 Utilisateurs

KVM-080217IP offre un clavier, un écran LCD et un touchpad Synaptics en rack en une console unique occupant seulement 1U d'espace en rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat et Ubuntu. Le dispositif distant doit fonctionner sur un système Windows. Il est suffisamment souple pour répondre aux besoins de toutes les applications des secteurs de la Finance, des Centres de Données, de l'Éducation et de la Santé. 

Remarque : Il prend en charge l'accès à distance à l'aide du plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou du logiciel KVM_Clients pour les systèmes Windows. Internet Explorer étant désactivé dans Win11, vous pouvez choisir d'acheter KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.

Spécifications
Port Serveur
8 x port RJ45
Port de Console
USB, VGA
Utilisateurs
2 (1 local, 1 distant)
Port Série
DB9 (Mâle)
Résolution Vidéo
1920x1080@60Hz
Tension d'Entrée
CA 100-240V
Switch CatX KVM
Cat5e, Cat6
Matériau
Métal
Accès à Distance IP
Oui
Consommation Électrique
23W
Dimension(L × P × H)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Contrôle de Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Température de Fonctionnement
0 ~ 50℃
Température de Stockage
-20 ~ 60℃
Poids
28.66lbs (11.7kg)

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Gestion à Distance du Client KVM
Voir les produits
Gestion à Distance par Navigateur
Voir les produits
Connecté au Serveur
Voir les produits

Caractéristiques

Construit pour Durer - MTBF de 50 000 Heures

Utilisation de matériaux SECC, de deux processus de cuisson à haute température et de tests de peinture à plusieurs passages. Avec des composants électroniques de qualité industrielle, le MTBF est supérieur à 50 000 heures.

Profondeur Réglable pour S'adapter à Différentes Tailles de Racks

Avec un écran et un clavier à matrice active coulissant / rétractable montable en rack, il s'adapte à n'importe quel environnement.

Les rails extractibles sont équipés d'une pièce de verrouillage qui est facile à utiliser et économise de l'espace

La poignée confortable permet d'insérer et de retirer facilement le KVM

Le verrou de sécurité empêche le KVM de s'ouvrir et d'être endommagé facilement

Accès à Distance par IP pour Réduire les Déplacements vers la Salle des Serveurs
Le plugin ActiveX permet aux ordinateurs Windows de contrôler un serveur cible par un navigateur web à partir de n'importe quel endroit via une connexion IP, réduisant ainsi les déplacements vers la salle des serveurs ou le rack du réseau.
Système d'exploitation Windows
Logiciel KVM_Clients ou Web
KVM Matrix
Accès simultané local et distant
Cryptage Matériel, Sûr et Sécurisé

Prise en charge de plusieurs méthodes de cryptage matériel (AES/DES/3DES), offrant des garanties matérielles pour la sécurité des informations de l'entreprise.

Switch KVM à 8 Ports Simplifie le Travail Informatique
Ce switch KVM peut contrôler 64 serveurs/PC localement à l'aide d'une seule console (clavier, souris et écran) en cascadant 8 KVM USB, ce qui permet de rationaliser le fonctionnement d'un serveur en croissance ou en expansion.
Interface Utilisateur, Bouton et Clavier
Diffusion BRC
Mode de de Balayage Automatique
Port Serveur
8x Port RJ45
16x Port RJ45
16x Port RJ45
Écran
LCD 17"
LCD 17"
LCD 19"
Consommation Électrique
23W
25W
25W
Tension d'Entrée
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Résolution Vidéo
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Contrôle de Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Accès à Distance par IP
yesyesyes
Diffusion BRC
yesyesyes
KVM Matrix
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
Spécifications

Switch KVM 8 Ports Cat5e/6 1U à Montage en Rack avec Écran LCD 17" et Accès à Distance par IP pour 2 Utilisateurs

KVM-080217IP offre un clavier, un écran LCD et un touchpad Synaptics en rack en une console unique occupant seulement 1U d'espace en rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat et Ubuntu. Le dispositif distant doit fonctionner sur un système Windows. Il est suffisamment souple pour répondre aux besoins de toutes les applications des secteurs de la Finance, des Centres de Données, de l'Éducation et de la Santé. 

Remarque : Il prend en charge l'accès à distance à l'aide du plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou du logiciel KVM_Clients pour les systèmes Windows. Internet Explorer étant désactivé dans Win11, vous pouvez choisir d'acheter KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.

Spécifications
Port Serveur
8 x port RJ45
Port de Console
USB, VGA
Utilisateurs
2 (1 local, 1 distant)
Port Série
DB9 (Mâle)
Résolution Vidéo
1920x1080@60Hz
Tension d'Entrée
CA 100-240V
Switch CatX KVM
Cat5e, Cat6
Matériau
Métal
Accès à Distance IP
Oui
Consommation Électrique
23W
Dimension(L × P × H)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Contrôle de Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Température de Fonctionnement
0 ~ 50℃
Température de Stockage
-20 ~ 60℃
Poids
28.66lbs (11.7kg)

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Gestion à Distance du Client KVM
Voir les produits
Gestion à Distance par Navigateur
Voir les produits
Connecté au Serveur
Voir les produits
Caractéristiques
Construit pour Durer - MTBF de 50 000 Heures

Utilisation de matériaux SECC, de deux processus de cuisson à haute température et de tests de peinture à plusieurs passages. Avec des composants électroniques de qualité industrielle, le MTBF est supérieur à 50 000 heures.

Profondeur Réglable pour S'adapter à Différentes Tailles de Racks

Avec un écran et un clavier à matrice active coulissant / rétractable montable en rack, il s'adapte à n'importe quel environnement.

Les rails extractibles sont équipés d'une pièce de verrouillage qui est facile à utiliser et économise de l'espace

La poignée confortable permet d'insérer et de retirer facilement le KVM

Le verrou de sécurité empêche le KVM de s'ouvrir et d'être endommagé facilement

Accès à Distance par IP pour Réduire les Déplacements vers la Salle des Serveurs
Le plugin ActiveX permet aux ordinateurs Windows de contrôler un serveur cible par un navigateur web à partir de n'importe quel endroit via une connexion IP, réduisant ainsi les déplacements vers la salle des serveurs ou le rack du réseau.
Système d'exploitation Windows
Logiciel KVM_Clients ou Web
KVM Matrix
Accès simultané local et distant
Cryptage Matériel, Sûr et Sécurisé

Prise en charge de plusieurs méthodes de cryptage matériel (AES/DES/3DES), offrant des garanties matérielles pour la sécurité des informations de l'entreprise.

Switch KVM à 8 Ports Simplifie le Travail Informatique
Ce switch KVM peut contrôler 64 serveurs/PC localement à l'aide d'une seule console (clavier, souris et écran) en cascadant 8 KVM USB, ce qui permet de rationaliser le fonctionnement d'un serveur en croissance ou en expansion.
Interface Utilisateur, Bouton et Clavier
Diffusion BRC
Mode de de Balayage Automatique
Port Serveur
8x Port RJ45
16x Port RJ45
16x Port RJ45
Écran
LCD 17"
LCD 17"
LCD 19"
Consommation Électrique
23W
25W
25W
Tension d'Entrée
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Résolution Vidéo
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Contrôle de Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Accès à Distance par IP
yesyesyes
Diffusion BRC
yesyesyes
KVM Matrix
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.298,00 € HT

1.557,60 € TTC

4 en Entrepôt en Allemagne