FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-5PK.

10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge, (5pcs/paquet)

#186261
#186261

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

27,60 € TTC
FS P/N: C6UTPSGPVC-5PK
8 Vendus
5 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 09 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 non Blindé (UTP) sans Accroc, 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau Cat6 UTP est un câble en cuivre toronné à paires torsadées non blindées de 24AWG avec une fiche modulaire de haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout endommagement ou rupture au cours de l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur un câble de 100 mètres.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Sans Accroc
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
10ft (3m) (Y Compris les Fiches)
Débit de Données Pris en Charge
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Type de Conducteur
Cuivre Pur Nu Toronné
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Jauge (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-4 ~ 167°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.

Boot de Réduction de Traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
5
0
0
0
0

B***r

United States

01/05/2023
5.0
The parcel arrived last Wednesday and the part has been installed, where it was needed and is a perfect fit. It all worked out perfectly.
Thank you for providing more information about what FS does, but we do not deal with patch cords too often, so it is unfamiliar to me or my colleagues. As FS is now on our supplier list, we are likely to return to FS, if any more patch cords parts or solutions will be required.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

S***s

United States

06/04/2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers’. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

S***n

United States

11/01/2023
5.0
The cat6 patch cords are fantastic and I’m very impressed with the quality and well as your and FS’s customer service. The entire process was seamless, to say the least.
In the coming weeks, I will more than likely start ordering more products, including patch cords, bulk cables, keystones, wall plates, and various RJ45 connectors.
I look forward to working with you in the future!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation