Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6 cables to create one longer cable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat6 Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - White (12pcs/pack)
#185872
#185872
20,00 € HT
FS P/N: 6IMWH-U24,00 € TTC
FS P/N: 6IMWH-U
222 Vendus
6 Commentaires
1 Question
45 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
60 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
White
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat6 patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Spécifications
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6 cables to create one longer cable.
Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
White
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat6 patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
20,00 € HT
24,00 € TTC
45 en Entrepôt International