L'émetteur-récepteur SFP28 compatible NOKIA 3HE15379AA fournit jusqu'à 20km de débit 25GBase-BX sur fibre monomode (SMF) en utilisant les longueurs d'onde 1270nm-TX/1330nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications, les centres de données et les réseaux 5G Fronthaul. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA 3HE15379AA Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G
NOKIA 3HE15379AA Compatible Module 25GBASE SFP28 pour Centres de Données et Réseau Sans Fil 5G (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
NOKIA 3HE15379AA Compatible Module 25GBASE SFP28 pour Centres de Données et Réseau Sans Fil 5G (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP28 compatible NOKIA 3HE15379AA fournit jusqu'à 20km de débit 25GBase-BX sur fibre monomode (SMF) en utilisant les longueurs d'onde 1270nm-TX/1330nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications, les centres de données et les réseaux 5G Fronthaul. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
154,80 € TTC