Le DAC 800G QSFP-DD est une alternative rapide et économique à la fibre optique dans les applications Ethernet 800G. Il contient 16 paires de cuivre à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 100Gb/s. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ck et à la norme QSFP-DD MSA (Multi-Source Agreement). Grâce à ces caractéristiques, ils offrent une connectivité économe en énergie pour les interconnexions à courte distance et permettent d'augmenter la largeur de bande, la densité et la configurabilité des ports dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0,5m (2ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 800G
Générique Compatible Câble Twinax 800G QSFP-DD DAC (0.5 mètre, Actif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble Twinax 800G QSFP-DD DAC (0.5 mètre, Actif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Le DAC 800G QSFP-DD est une alternative rapide et économique à la fibre optique dans les applications Ethernet 800G. Il contient 16 paires de cuivre à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 100Gb/s. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ck et à la norme QSFP-DD MSA (Multi-Source Agreement). Grâce à ces caractéristiques, ils offrent une connectivité économe en énergie pour les interconnexions à courte distance et permettent d'augmenter la largeur de bande, la densité et la configurabilité des ports dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
399,00 € HT
478,80 € TTC