FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne NC8200-4TD.
00:22
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.
Cette image concerne NC8200-4TD.

NC8200-4TD, 4-Slot 2U Ethernet L3 Data Center Chassis Switch Unloaded, with 4x 25/40/100Gb Line Cards, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS Installed

#184512
#184512

Broadcom BCM56870 RoCE MLAG Empilage BGP PBR

14.006,00 € HT
FS P/N: NC8200-4TD
16.807,20 € TTC
FS P/N: NC8200-4TD
4 Vendus
2 Commentaires
33 Questions
Chassis :
NC8200-4TD|4 Slots
7.934,00 €
Port 1 :
NC8200-24BC|24x SFP28, 2x QSFP28
1.518,00 €
Port 2 :
NC8200-24BC|24x SFP28, 2x QSFP28
1.518,00 €
Port 3 :
NC8200-24BC|24x SFP28, 2x QSFP28
1.518,00 €
Port 4 :
NC8200-24BC|24x SFP28, 2x QSFP28
1.518,00 €
Power Supplies :
2x 800W Hot-swap AC Power Modules
Fans :
3x Hot-swap Fans, Front-to-Back
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
43 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

NC8200-4TD, 4-Slot 2U Ethernet L3 Data Center Chassis Switch Unloaded, Supports 4 x 25/40/100Gb Line Cards, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS Installed

The NC8200-4TD switch supports a maximum of 96x 25G with 8x 100G, 64x 40G, or 32x 100G high-density full line rate ports through flexible line cards combinations of NC8200-8C, NC8200-16Q and NC8200-24BC. The NC8200-4TD can operate as leaf and spine switch for medium-sized data centers and cloud-computing data centers deployments.

The switch employs an advanced cache scheduling mechanism to maximize the device's cache capability. With PFC and ECN to implement the low-latency, zero packet loss, high throughput and service forwarding rate, ensuring non-blocking transmission in the increasingly demanding data center environment.

Specifications
Number of Line Card Slots
4
Switch Chip
BCM56870
Max. 100G Ports
32
Switching Capacity
6.4 Tbps
Max. 40G Ports
64
Forwarding Rate
4.76 Bpps
Max. 25G Ports
128
SDRAM
4GB
Max. 10G Ports
128
Packet Buffer
32MB
Flash Memory
8GB
Number of VLANs
4K
Hot-swappable Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
MAC Address
96K
Hot-swappable Fans
3 (2+1 Redundancy), Front-to-Back
Jumbo Frame
9,216
Max. Power Consumption
<650W
IPv4/IPv6 Routes
128,000/64,000
MTBF (Hours)
390,000
Latency
<1μs
Dimensions (HxWxD)
3.39''x 17.4''x 20.47''(86x 442x 520mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies and smart fans by default, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed/replaced without shutting down the system
2+1 Hot-swap Fans
Variable-speed fans for superior cooling, noise and power reduction
Stacking or MLAG for Different Demands
Stacking simplifies management, and MLAG brings seamless network upgrades. Both functions are optional to meet your needs in different scenarios.

Device Independence

Upgrade without Interruption

Easy to Manage

Simple Configuration

Lower Operation Costs

Microsecond Latency and Zero Packet Loss

RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.

Accelerate Provisioning from Days to Minutes

Simplify duplicate network configuration by automation helpers like NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, greatly save daily operation costs and time.

Spécifications

NC8200-4TD, 4-Slot 2U Ethernet L3 Data Center Chassis Switch Unloaded, Supports 4 x 25/40/100Gb Line Cards, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS Installed

The NC8200-4TD switch supports a maximum of 96x 25G with 8x 100G, 64x 40G, or 32x 100G high-density full line rate ports through flexible line cards combinations of NC8200-8C, NC8200-16Q and NC8200-24BC. The NC8200-4TD can operate as leaf and spine switch for medium-sized data centers and cloud-computing data centers deployments.

The switch employs an advanced cache scheduling mechanism to maximize the device's cache capability. With PFC and ECN to implement the low-latency, zero packet loss, high throughput and service forwarding rate, ensuring non-blocking transmission in the increasingly demanding data center environment.

Specifications
Number of Line Card Slots
4
Switch Chip
BCM56870
Max. 100G Ports
32
Switching Capacity
6.4 Tbps
Max. 40G Ports
64
Forwarding Rate
4.76 Bpps
Max. 25G Ports
128
SDRAM
4GB
Max. 10G Ports
128
Packet Buffer
32MB
Flash Memory
8GB
Number of VLANs
4K
Hot-swappable Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
MAC Address
96K
Hot-swappable Fans
3 (2+1 Redundancy), Front-to-Back
Jumbo Frame
9,216
Max. Power Consumption
<650W
IPv4/IPv6 Routes
128,000/64,000
MTBF (Hours)
390,000
Latency
<1μs
Dimensions (HxWxD)
3.39''x 17.4''x 20.47''(86x 442x 520mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Ship with dual power supplies and smart fans by default, provide high availability and longevity.
1+1 Dual AC PSU
PSUs can be removed/replaced without shutting down the system
2+1 Hot-swap Fans
Variable-speed fans for superior cooling, noise and power reduction
Stacking or MLAG for Different Demands
Stacking simplifies management, and MLAG brings seamless network upgrades. Both functions are optional to meet your needs in different scenarios.

Device Independence

Upgrade without Interruption

Easy to Manage

Simple Configuration

Lower Operation Costs

Microsecond Latency and Zero Packet Loss

RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.

Accelerate Provisioning from Days to Minutes

Simplify duplicate network configuration by automation helpers like NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, greatly save daily operation costs and time.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14.006,00 € HT

16.807,20 € TTC

4 en Entrepôt en Allemagne
43 en Entrepôt International