IWB-E-CAM, module micro enfichable pour IWB-5365-E, IWB-5375-E, IWB-5386-E, avec 4K, intégré 8 micros, capture à 180° et USB Type C connexion plug-and-play,etc. et vous offre une excellente expérience de réunion.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IWB-E-CAM, Module Microphone Caméra 4K Enfichable pour IWB-5365-E, IWB-5375-E, et IWB-5386-E
IWB-E-CAM, Module Micro Enfichable pour Caméra 4K avec 8 Microphones et Capture à 180°
Caractéristiques
Équipé d'une caméra 4K de haute qualité, ce système permet d'obtenir des images claires et précises pour garantir une réunion fluide et sans problèmes.
Vitesse de transmission optimale grâce à l'interface USB Type-C. Équipé de points d'alignement magnétiques pour une installation pratique, afin d'éviter les câbles gênants.
IWB-E-CAM, Module Micro Enfichable pour Caméra 4K avec 8 Microphones et Capture à 180°
IWB-E-CAM, module micro enfichable pour IWB-5365-E, IWB-5375-E, IWB-5386-E, avec 4K, intégré 8 micros, capture à 180° et USB Type C connexion plug-and-play,etc. et vous offre une excellente expérience de réunion.
Équipé d'une caméra 4K de haute qualité, ce système permet d'obtenir des images claires et précises pour garantir une réunion fluide et sans problèmes.
Vitesse de transmission optimale grâce à l'interface USB Type-C. Équipé de points d'alignement magnétiques pour une installation pratique, afin d'éviter les câbles gênants.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
149,00 € HT
178,80 € TTC