L'émetteur-récepteur XGS-PON&GPON OLT SFP+ fournit un débit asymétrique de 1G/10G, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via un connecteur SC. Il est entièrement conforme aux normes RoHS et est idéal pour les réseaux optiques passifs (GPON) asymétriques de 10 Gigabits.
![Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF Personnalisé (Industriel) Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221028141140vdmsn7.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF Personnalisé (Industriel) Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028141140vdmsn7.jpg)
![Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF Personnalisé (Industriel) Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028141143n3ubfr.jpg)
![Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF Personnalisé (Industriel) Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028141146e4x3ld.jpg)
![Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF Personnalisé (Industriel) Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028141149y995wa.jpg)
![Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF Personnalisé (Industriel) Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028141153thqn0q.jpg)
Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF Personnalisé (Industriel)
#184333
#184333
334,80 € TTC
FS P/N: XSG-SFP-B+L-I
4 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Fiberhome
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 14 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module XGS-PON&GPON 1G/10GBase (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
XSG-SFP-B+L-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
9.953Gbps
Longueur d'Onde
1577nmTx/1270nmRx
1490nmTx/1310nmRx
1490nmTx/1310nmRx
Distance de Transmission Max.
20km
Connecteur
SC
Type de Câble
SMF
Puissance d'Émission
1~4 dBm(9.953G)
1.5~5 dBm(2.488G)
1.5~5 dBm(2.488G)
Sensibilité du Récepteur
-25 dBm(9.953G)
-26.5dBm(2.488G)
-28 dBm(1.244G)
-26.5dBm(2.488G)
-28 dBm(1.244G)
Consommation d'Énergie
3W
Rapport d'Extinction
8.2dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40℉ ~ 185°F)
Compatible
Customized
Classe
B+
Type de Puce
EML+APD-TIA(1577nmTx/1270nmRx)
DFB+APD-TIA(1490nmTx/1310nmRx)
DFB+APD-TIA(1490nmTx/1310nmRx)
Application
FTTx
Taux d'Erreurs Binaires
1E-3(9.953G)
1E-4(2.488G)
1E-10(1.244G)
1E-4(2.488G)
1E-10(1.244G)
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
ITU-T G.984.5(2014)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON
OPL Classe B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON
OPL Classe B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231129110305iu98bp.jpg)
Caractéristiques
Connectivité PON pour les Centres de Données
La combinaison d'un émetteur-récepteur optique OLT XGS-PON et OLT GPON dans un boîtier SFP+ assure une transmission asymétrique 1G/10G.
Réseau Flexible Point à Multipoint
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONT.
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
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation