Le module optique compatible HW Combo XGSPON OLT est inséré sur la carte unique du dispositif HW Combo XGSPON OLT, qui peut fournir aux utilisateurs une bande passante symétrique avec un débit maximal de 10G en liaison montante et descendante. Le module optique Combo XGSPON OLT intègre les fonctions des modules optiques XG(S) PON OLT et GPON OLT, et peut déployer différents taux de réseau dans un réseau ODN en fonction des exigences du côté ONU, réalisant une mise à niveau en douceur de GPON à XGSPON. Il évite l'utilisation d'équipements WDM externes dans le réseau et réduit le coût de la construction et de la maintenance du réseau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW Compatible Module SFP+ XGS-PON&GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe C+ 20km DOM SC (Industriel)
#184314
#184314
346,80 € TTC
FS P/N: XSG-SFP-C+L-I
4 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 20 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module XGS-PON&GPON 10GTx/10G(2.5G)Rx & 2.5GTx/1.25GRx (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/APC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
XSG-SFP-C+L-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
9.953Gbps
Longueur d'Onde
1577nmTx/1270nmRx
1490nmTx/1310nmRx
1490nmTx/1310nmRx
Distance de Transmission Max.
20km
Connecteur
SC
Type de Câble
SMF
Puissance d'Émission
5~8 dBm(9.953G)
3~7 dBm(2.488G)
3~7 dBm(2.488G)
Sensibilité du Récepteur
-29~0 dBm(9.953G)
-30.5~0dBm(2.488G)
-32~0dBm(1.244G)
-30.5~0dBm(2.488G)
-32~0dBm(1.244G)
Consommation d'Énergie
< 3W
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40℉ ~ 185°F)
Compatible
HW
Classe
C+
Type de Puce
EML+APD(1577nmTx/1270nmRx)
DFB+APD(1490nmTx/1310nmRx)
DFB+APD(1490nmTx/1310nmRx)
Application
FTTx
Taux d'Erreurs Binaires
10^-3(9.953G)
10^-4(2.488G)
10^-4(1.244G)
10^-4(2.488G)
10^-4(1.244G)
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
ITU-T G.984.5 (2014)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Classe C+
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Classe C+
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatibility (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
K***n
Canada
31/03/2023
The website is extremely helpful and easy to navigate. Got exactly what I wanted.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)P***s
United States
15/12/2022
Shipping has always been handled promptly.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation