Les Câbles Optiques Actifs SFP-DD Compatibles Génériques sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs SFP-DD et fonctionnent sur la fibre multimode OM4 (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFP-DD MSA et RoHS. Il constitue une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient pour les connexions à 100Gbps à l'intérieur des baies et entre baies adjacentes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
70m (230ft) Générique Compatible Câble Optique Actif SFP-DD 100G
#184046
#184046
548,40 € TTC
FS P/N: SDD-AO70
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 11 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible AOC SFP-DD 100G (70 mètres, SFP-DD vers SFP-DD)
Spécifications
Numéro de Référence
SDD-AO70
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP-DD vers SFP-DD
Débit de Données Max.
100Gbps
Longueur de Câble
70m (230ft)
Type de Câble
OM4
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
60mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Alimentation Électrique
3.5V
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
PAM4
DDM/DOM
Supporté
Commercial Temperature
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP-DD MSA, SFP-DD MIS
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
B***o
Canada
29/11/2023
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***n
United States
16/09/2023
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation