FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.
Cette image concerne QDD-400G-2QPC005.

0,5m (2ft) Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G pour Switchs de FS

#182804
#182804

≤0.5W 33.5mm Twinax PAM4

109,00 € HT
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
130,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
3 Vendus
4 Commentaires
1 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (0.5 mètre, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 30AWG)

L'ensemble de câbles breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standards et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.

Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56PC005
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 2 QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
0.5m (2ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33.5mm
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
33.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Spécifications

Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (0.5 mètre, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 30AWG)

L'ensemble de câbles breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standards et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.

Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56PC005
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 2 QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
0.5m (2ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33.5mm
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
33.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

109,00 € HT

130,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente