L'ensemble de câbles breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standards et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0,5m (2ft) Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G
Arista Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (0.5 mètre, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (0.5 mètre, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 30AWG)
L'ensemble de câbles breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standards et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
109,00 € HT
130,80 € TTC