FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.

Brocade QSFP-40G-PLR4 Compatible 40GBASE-PLR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Optical Transceiver Module

#48280
#48280

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

394,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
290 Vendus
209 Commentaires
0 Question
Compatible :
126 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
25 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Brocade QSFP-40G-PLR4 Compatible 40GBASE-PLR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (Parallel SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO connector. It provides high-density and low-power 40GBASE Ethernet solution for data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications. It is fully compliant with the QSFP+ MSA.

Note: If this transceiver needs to be used to break out one 40G signal into 4x 10G signals, the interface of the device is required to support the breakout feature.

Spécifications
Brocade Compatible
QSFP-40G-PLR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
44.4Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
SMF
Transimitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>4.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compliant

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Spécifications

Brocade QSFP-40G-PLR4 Compatible 40GBASE-PLR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (Parallel SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO connector. It provides high-density and low-power 40GBASE Ethernet solution for data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications. It is fully compliant with the QSFP+ MSA.

Note: If this transceiver needs to be used to break out one 40G signal into 4x 10G signals, the interface of the device is required to support the breakout feature.

Spécifications
Brocade Compatible
QSFP-40G-PLR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
44.4Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
SMF
Transimitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>4.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compliant

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

394,80 € TTC

126 en Entrepôt en Allemagne
25 en Entrepôt International