FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.

Cisco QSFP-4X10G-LR-S Compatible 4 x 10GBASE-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Optical Transceiver Module

Hot #37016
Hot #37016

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

394,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
9.2K Vendus
209 Commentaires
0 Question
Compatible :
238 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
335 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco QSFP-4X10G-LR-S Compatible 4x 10GBASE-LR QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-12, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.

Note: If this transceiver needs to be used to break out one 40G signal into 4x 10G signals, the interface of the device is required to support the breakout feature.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-4X10G-LR-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
44.4Gbps (4x 11.1Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
SMF
Transimitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>4.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compliant

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
177
24
8
0
0

D***a

United States

20/05/2022
5.0
Yes we received everything and cables/transceivers worked perfectly fine in our lab, so nothing to complain about.
I haven't tested the FS box yet, but I will use the user guide you sent me.
Thank you very much!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

F***d

Germany

21/09/2020
5.0
Hohe Geschwindigkeit, lange Übertragungsstrecke und geringer Einfügungsverlust
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

K***d

United States

10/08/2020
5.0
My personal account manager at FS.COM was very helpful when I tried to figure out compatibility between their modules and devices already in my system. Their prices were excellent, the equipment arrived on time, and my upgraded system is working perfectly. I will buy them again. Really a nice buying experience.
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation