Le Câble à Attache Directe Compatible Générique SFP112 vers SFP112 fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes CMIS Rev5.0 et SFF-8024. Il constitue un moyen économique d'établir une liaison de 100 gigabits entre les ports SFP12-100G des commutateurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2,5m (8ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP112 100G
#179406
#179406
82,80 € TTC
FS P/N: S112-PC025
17 Vendus
6 Commentaires
0 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 14 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble DAC Passif SFP112 100G (2.5 mètres, Passif, SFP112 vers SFP112, 26AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
S112-PC02
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP112 vers SFP112
Débit de Données Max.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
25mm
Fil AWG
26AWG
Longueur de Câble
2m (7ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Compatible
Générique
Consommation d'Énergie
< 0.15W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
100G Ethernet
Technologie de Modulation
PAM4
Protocole
CMIS Rev5.0, SFF-8024
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
J***n
Australia
30/11/2023
Everything works perfectly, shipping was done quickly and professionally, will keep you guys in mind for future orders.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***s
United Kingdom
05/10/2023
Everthing works well. It's durable, flexible, and easy to handle.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***d
United States
20/09/2023
The cable I purchased worked flawlessly, providing a stable and secure connection.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation