FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.
Cette image concerne Q28-100G-BX30.

Customized Compatible 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module

#178918
#178918

Marvell ≤4.5W Simplex LC SMF

1.898,00 € HT
FS P/N: Q28-100G-BX30
2.277,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX30
5 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 29 janv., 2025
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Customized 100GBASE-BX30 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)

The QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 30km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in 100G Ethernet applications.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0-5.6dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Powerbudget
14.7dB
Receiver Overload
5.6dBm
Power Consumption
<4.5W
Extinction Ratio
>5dB
DDM/DOM
Supported
Temperature Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Spécifications

Customized 100GBASE-BX30 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)

The QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 30km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in 100G Ethernet applications.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0-5.6dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Powerbudget
14.7dB
Receiver Overload
5.6dBm
Power Consumption
<4.5W
Extinction Ratio
>5dB
DDM/DOM
Supported
Temperature Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.898,00 € HT

2.277,60 € TTC

Précommande