Le Câble à Attache Directe QSFP-DD Générique Compatible fonctionne sur le cuivre actif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce DAC est conforme aux normes IEEE802.3cd et SFF-8636 MSA. Il convient pour les interconnexions rentables à courte distance dans les salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, pour interconnecter les applications LAN ou SAN avec des vitesses jusqu'à 400G
![3m (10ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230225095905ncxlhr.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095905ncxlhr.jpg)
![3m (10ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095903ckf4wp.jpg)
![3m (10ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095911ovfuo7.jpg)
![3m (10ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095909ilaa1x.jpg)
![3m (10ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095907k2fsw9.jpg)
3m (10ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 400G
#177377
#177377
526,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-AC03
1 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (3 mètres, Actif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-AC03
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
425Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
3m (10ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
70mm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230225114848o3qzkg.jpg)
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤2.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
70mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221013141741hfyo74.webp)
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
D***y
Martinique
01/07/2023
work as described.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***o
United Kindom
20/06/2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation