Le module loopback est un module loopback SFP+ Enfichable à Quatre Petits Facteurs de Forme 10Gbps permettant de tester les ports des émetteurs-récepteurs SFP+ sur les cartes hôtes/systèmes. Remplacer un émetteur-récepteur SFP+ standard par un module Loopback constitue une méthode rentable pour tester les ports SFP+.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module de Test Loopback Passif SFP+ 10G
Générique Compatible Module de Test Loopback Passif SFP+ 10G
MSA Compatible
Caractéristiques
Par rapport au test de loopback traditionnel où les modules sont connectés à des cavaliers, les modules de loopback sont plus simples et plus efficaces, permettant de vérifier l'état de fonctionnement du port en branchant simplement le module.
Le module loopback est compatible avec tous les ports SFP+ et peut être utilisé pour les tests de commutateurs, routeurs et autres équipements, ainsi que pour les validations de R&D et les analyses de terrain.
Générique Compatible Module de Test Loopback Passif SFP+ 10G
Le module loopback est un module loopback SFP+ Enfichable à Quatre Petits Facteurs de Forme 10Gbps permettant de tester les ports des émetteurs-récepteurs SFP+ sur les cartes hôtes/systèmes. Remplacer un émetteur-récepteur SFP+ standard par un module Loopback constitue une méthode rentable pour tester les ports SFP+.
MSA Compatible
Par rapport au test de loopback traditionnel où les modules sont connectés à des cavaliers, les modules de loopback sont plus simples et plus efficaces, permettant de vérifier l'état de fonctionnement du port en branchant simplement le module.
Le module loopback est compatible avec tous les ports SFP+ et peut être utilisé pour les tests de commutateurs, routeurs et autres équipements, ainsi que pour les validations de R&D et les analyses de terrain.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
16,00 € HT
19,20 € TTC