Le module compatible SFP 2,5GBASE-T prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur les switchs. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, l'émetteur-récepteur SFP 2,5G est idéal pour les réseaux d'entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Customized 2.5GBASE-T SFP Copper RJ-45 100m Industrial Transceiver Module
Module SFP 2.5GBASE-T (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Module SFP 2.5GBASE-T (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)
Le module compatible SFP 2,5GBASE-T prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur les switchs. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, l'émetteur-récepteur SFP 2,5G est idéal pour les réseaux d'entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
59,00 € HT
70,80 € TTC