FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-27.

Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km DOM LC Duplex SMF Personnalisé

#175159
#175159

Broadcom ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

868,00 € HT
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
1.041,60 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
3 Vendus
0 Commentaire
5 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 21 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module QSFP28 100GBASE-FR (Lambda Unique, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur QSFP28 100GBASE-FR Lambda Unique est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1270nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu et 100G Lambda MSA. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G.

Specifications
Part Number
QSFP-FR-100G-27
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Wavelength
1270nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.1~4 dBm
Receiver Sensitivity
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4 dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5 dB
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Longueurs d'Onde Centrale
1270nm
1290nm
1310nm
1330nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
EML
EML
Puce
Puce de Broadcom
Puce de Broadcom
Puce de Broadcom
Puce de Broadcom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Application
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
100G vers 4x 25G Breakout
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Spécifications

Module QSFP28 100GBASE-FR (Lambda Unique, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur QSFP28 100GBASE-FR Lambda Unique est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1270nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu et 100G Lambda MSA. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP28 MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications, telles que les Centres de Données, l'Ethernet de 100G.

Specifications
Part Number
QSFP-FR-100G-27
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Wavelength
1270nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.1~4 dBm
Receiver Sensitivity
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4 dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5 dB
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Longueurs d'Onde Centrale
1270nm
1290nm
1310nm
1330nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Type de Transmetteur
EML
EML
EML
EML
Puce
Puce de Broadcom
Puce de Broadcom
Puce de Broadcom
Puce de Broadcom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Application
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
100G vers 4x 25G Breakout
Centres de Données
Ethernet 100GBASE

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

868,00 € HT

1.041,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente