Le dongle IWB-WSS est un dispositif de reproduction d'écran doté d'un bouton de commande, capable de transmettre par connexion sans fil la source d'un ordinateur portable/smartphone/tablette au tableau blanc interactif. Avec le IWB-WSS, le dongle USB-A permet de diffuser le contenu de votre écran sans effort.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IWB-WSS Dongle de Partage d'Écran sans Fil pour Tableau Blanc Interactif, USB-A Plug and Play, Résolution jusqu'à 1080P
IWB-WSS Dongle de Partage d'Écran sans Fil pour Tableau Blanc Interactif, USB-A Plug and Play
(13.75 x 75.02 x 152.14mm)
Caractéristiques
Doté d'une sortie de streaming 1080P HD à codage matériel, le IWB-WSS permet un partage de contenu sans problème dans n'importe quelle salle de conférence sans avoir à installer de logiciel ou à brancher des câbles.
L'IWB-WSS peut connecter 8 appareils en même temps et 4 flux peuvent être présentés simultanément sur l'écran. Il garantit des images haute définition et un partage de contenu sans fil à faible latence.
Interopérable avec un écran, la commande inverse de l'ordinateur est facilement activée en cliquant ou en effectuant un glissement sur l'écran. Les opérations effectuées sur l'écran peuvent être affichées simultanément sur l'ordinateur.
IWB-WSS Dongle de Partage d'Écran sans Fil pour Tableau Blanc Interactif, USB-A Plug and Play
Le dongle IWB-WSS est un dispositif de reproduction d'écran doté d'un bouton de commande, capable de transmettre par connexion sans fil la source d'un ordinateur portable/smartphone/tablette au tableau blanc interactif. Avec le IWB-WSS, le dongle USB-A permet de diffuser le contenu de votre écran sans effort.
(13.75 x 75.02 x 152.14mm)
Doté d'une sortie de streaming 1080P HD à codage matériel, le IWB-WSS permet un partage de contenu sans problème dans n'importe quelle salle de conférence sans avoir à installer de logiciel ou à brancher des câbles.
L'IWB-WSS peut connecter 8 appareils en même temps et 4 flux peuvent être présentés simultanément sur l'écran. Il garantit des images haute définition et un partage de contenu sans fil à faible latence.
Interopérable avec un écran, la commande inverse de l'ordinateur est facilement activée en cliquant ou en effectuant un glissement sur l'écran. Les opérations effectuées sur l'écran peuvent être affichées simultanément sur l'ordinateur.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
99,00 € HT
118,80 € TTC