FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.

Longueur Personnalisée de Jarretière Optique FC APC vers FC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#173590
#173590

G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

3,12 € TTC
FS P/N: SMFCSX
2.4K Vendus
233 Commentaires
5 Questions
Length :
Précommande, Expédié avant 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée FC APC vers FC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2.0mm

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 9/125μm OS2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle permet également d'économiser de l'espace pour le câblage de haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1/10/40/100/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC APC
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550 nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Les Câbles de Qualité Opérateur Garantissent la Qualité de la Transmission

Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement à vos diverses exigences en matière de câblage.

Rayon de Courbure Min. 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre jusqu'à 500 fois la durée de vie d'insertion.

Résistance à la Traction Maximale de 100N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans les centres de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
214
19
0
0
0

V***p

Israel

26/03/2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

B***k

Norway

11/09/2023
5.0
Excellent quality as usual
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

J***i

United States

25/08/2023
5.0
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation