FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.
Cette image concerne QDD-400G-2QAC02.

2m (7ft) FS Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G

#173229
#173229

≤3W 70mm Twinax PAM4

419,00 € HT
FS P/N: QDD-400G-2QAC02
502,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-2QAC02
9 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (2 mètres, Actif, QSFP-DD vers 2xQSFP56, 30AWG)

L'assemblage de câble compatible FS Mellanox est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Il est entièrement conforme aux normes QSFP-DD MSA, SFF-8636 et SFF-8679.

Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-2Q56AC01
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 2 QSFP56
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Actif
Longueur de Câble
2m (7ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
70mm
Consommation d'Énergie
≤ 3W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤3W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
70mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Les Tests de Débit Augmentent la Fiabilité

Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.

Type de Câble
Cuivre à Attache Directe Actif
Cuivre à Attache Directe Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
400Gbps
400Gbps
425Gbps
Type de Connecteur
QSFP-DD vers QSFP56
QSFP-DD vers QSFP56
QSFP-DD vers QSFP56
Consommation d'Énergie
≤3W
≤0.5W
≤11W
Longueur de Câble
1-7m (3-23ft)
0.5-3m (2-10ft)
1-30m(3-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
28-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
70-92mm
33.5-39.5mm
30mm
Média
Cuivre
Cuivre
OM3
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
LSZH
Spécifications

Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (2 mètres, Actif, QSFP-DD vers 2xQSFP56, 30AWG)

L'assemblage de câble compatible FS Mellanox est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Il est entièrement conforme aux normes QSFP-DD MSA, SFF-8636 et SFF-8679.

Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-2Q56AC01
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 2 QSFP56
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Actif
Longueur de Câble
2m (7ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
70mm
Consommation d'Énergie
≤ 3W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤3W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
70mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Les Tests de Débit Augmentent la Fiabilité

Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.

Type de Câble
Cuivre à Attache Directe Actif
Cuivre à Attache Directe Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
400Gbps
400Gbps
425Gbps
Type de Connecteur
QSFP-DD vers QSFP56
QSFP-DD vers QSFP56
QSFP-DD vers QSFP56
Consommation d'Énergie
≤3W
≤0.5W
≤11W
Longueur de Câble
1-7m (3-23ft)
0.5-3m (2-10ft)
1-30m(3-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
28-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
70-92mm
33.5-39.5mm
30mm
Média
Cuivre
Cuivre
OM3
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
LSZH

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

419,00 € HT

502,80 € TTC

Précommande