Les Câbles Optiques Actifs SFP56 50G sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP56. Ils conviennent pour les très courtes distances et offrent un moyen rentable de se connecter à l'intérieur des racks et entre racks adjacents. Le module est un SFP56 à fibre optique enfichable et à canal unique pour les applications 50 Gigabit Ethernet et Infiniband EDR.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
50m (164ft) Générique Compatible Câble Optique Actif SFP56 50G
50m (164ft) Générique Compatible Câble Optique Actif SFP56 50G
SFP56 MSA
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Grâce à sa faible consommation de 2W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP56 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 50G.
Type de Câble | Câble Optique Actif | Cuivre à Attache Directe Actif | Cuivre à Attache Directe Passif |
Débit de Données Maxi. | 50Gbps | 50Gbps | 50Gbps |
Type de Connecteur | SFP56 vers SFP56 | SFP56 vers SFP56 | SFP56 vers SFP56 |
Consommation d'Énergie | ≤2W | ≤0.5W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 1-50m (3ft-164f) | 1-7m (3ft-23ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
Fil AWG | / | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 60mm | 22.5-28mm | 41-51mm |
Média | Fibre Optique | Cuivre | Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | PVC | PVC |
50m (164ft) Générique Compatible Câble Optique Actif SFP56 50G
Les Câbles Optiques Actifs SFP56 50G sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP56. Ils conviennent pour les très courtes distances et offrent un moyen rentable de se connecter à l'intérieur des racks et entre racks adjacents. Le module est un SFP56 à fibre optique enfichable et à canal unique pour les applications 50 Gigabit Ethernet et Infiniband EDR.
SFP56 MSA
Grâce à sa faible consommation de 2W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP56 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 50G.
Type de Câble | Câble Optique Actif | Cuivre à Attache Directe Actif | Cuivre à Attache Directe Passif |
Débit de Données Maxi. | 50Gbps | 50Gbps | 50Gbps |
Type de Connecteur | SFP56 vers SFP56 | SFP56 vers SFP56 | SFP56 vers SFP56 |
Consommation d'Énergie | ≤2W | ≤0.5W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 1-50m (3ft-164f) | 1-7m (3ft-23ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
Fil AWG | / | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 60mm | 22.5-28mm | 41-51mm |
Média | Fibre Optique | Cuivre | Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | PVC | PVC |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
621,60 € TTC