Les Câbles Optiques Actifs SFP56 50G sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP56. Ils conviennent pour les très courtes distances et offrent un moyen rentable de se connecter à l'intérieur des racks et entre racks adjacents. Le module est un SFP56 à fibre optique enfichable et à canal unique pour les applications 50 Gigabit Ethernet et Infiniband EDR.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
15m (49ft) Générique Compatible Câble Optique Actif SFP56 50G
#170119
#170119
579,60 € TTC
FS P/N: S56-AO15
7 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 17 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
15m (49ft) Générique Compatible Câble Optique Actif SFP56 50G
Spécifications
Numéro de Référence
S56-AO15
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP56
Débit de Données Maxi.
50Gbps
Type de Câble
Câble Optique
Distance de Transfert Maxi.
Jusqu'à 50m
Longueur de Câble
1m (3ft)
Rayon de Courbure Minimum
60mm
Consommation d'Énergie
≤ 2W
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Fonction FEC
Support de Pré-FEC
CDR
TX+RX
Format de Modulation
PAM4
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocole
IEEE 802.3cd
SFP56 MSA
SFP56 MSA
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 50G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP56 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 50G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Type de Câble | Câble Optique Actif | Cuivre à Attache Directe Actif | Cuivre à Attache Directe Passif |
Débit de Données Maxi. | 50Gbps | 50Gbps | 50Gbps |
Type de Connecteur | SFP56 vers SFP56 | SFP56 vers SFP56 | SFP56 vers SFP56 |
Consommation d'Énergie | ≤2W | ≤0.5W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 1-50m (3ft-164f) | 1-7m (3ft-23ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
Fil AWG | / | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 60mm | 22.5-28mm | 41-51mm |
Média | Fibre Optique | Cuivre | Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | PVC | PVC |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Cable Length (1)Connection (1)HW Series (1)Other Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
M***a
United States
27/12/2022
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)А***н
Ukraine
27/12/2022
Great cable and quality. Worked prefect first try on FS.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation