FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.
Cette image concerne I300.

Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek I300 avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d'Impression 6ips

#169125
#169125

LCD 300dpi 6ips HEAT™

1.257,60 € TTC
FS P/N: I300
4 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 10 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek I300 avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d'Impression 6ips

Les imprimantes de la série POSTEK I s'associent au puissant processeur quadri-cœur, qui permet d'obtenir facilement une qualité d'impression époustouflante grâce au tout nouvel algorithme HEAT™, une technologie de pointe en matière de contrôle du chauffage des têtes d'impression thermiques. Vous pouvez facilement faire toutes ces choses et plus encore grâce à l'inclusion d'un écran LCD et de boutons de fonction.

Conçues pour les budgets limités, les imprimantes de la série I disposent des fonctionnalités telles que la série TX nécessaires pour prendre en charge de nombreuses applications industrielles à un prix abordable. Le cœur de la Série I adopte les technologies de conception structurelle avancées utilisées sur la Série TX. L'imprimante industrielle est conçue pour offrir des performances stables, fiables et intelligentes, une forte compatibilité avec les supports, une grande résistance et une efficacité d'impression considérablement accrue pour répondre à vos besoins d'impression.

Spécifications
Modèle
I300
Mode d'Impression
Thermique Direct et Transfert Thermique
Résolution d'Impression
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
6ips (152.4mm/s)
Largeur d'Impression Maximale
4.17'' (106mm)
Longueur d'Impression Maximale
157'' (4000mm)
Niveau HEAT™
I
Mémoire
8MB FLASH ROM, 16MB SDRAM
Affichage LCD
Matrice de Points Graphique
Source d'Energie
100-240V, 50/60Hz, 3.5A
Épaisseur du Média
0.0024'' ~ 0.0098''
(0.06 ~ 0.25mm), y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réflexion Supérieure (Réglable)
Réflexion Inférieure (Réglable)
Transmissif (Réglable)
Largeur du Média
0.39'' ~ 4.56'' (10 ~ 116mm)
Largeur du Ruban
4.56'' (116mm) max.
Dimensions (HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6'' (271x286x448mm)
Poids
15kg
Environnement d'Exploitation
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Environnement de Stockage
-40 ~ 60°C ( -40 ~ 140°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Imprimante de Codes à Barres pour Etiquettes Industrielles

L'imprimante de la série I présente une conception entièrement métallique pour une structure de cadre extrêmement solide et une détection précise des supports, ce qui est parfaitement adapté aux environnements difficiles des applications industrielles.

Détecteur de Médias Réfléchissants Haut/Bas

Assure une détection précise des supports et s'adapte à un plus grand nombre de besoins et d'applications d'impression

Châssis Métallique Fixe

La structure solide offre des performances stables pour gérer les charges de travail lourdes

Chargement Massif de Médias

Accepte des supports d'une dimension extérieure maximale de 186mm pour s'adapter à davantage de zones de travail

L'Ecran LCD Indique l'Etat de l'Impression en un Coup d'œil

Un écran LCD, trois LED et cinq boutons forment une interface utilisateur avancée pour les opérations quotidiennes et le dépannage.

Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient
pour l'impression du papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché, le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Electronique Express

Bracelet Médical

Résolution d'Impression
300dpi
203dpi
Vitesse d'Impression Maximale
6ips (152.4mm/s)
6ips (152.4mm/s)
Largeur d'Impression Maximale
4.17'' (106mm)
4.25'' (108mm)
Longueur d'Impression Maximale
157'' (4000mm)
236'' (6000mm)
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.06-0.25mm, y compris la doublure
0.06-0.25mm, y compris la doublure
Largeur du Média
10-116mm
10-116mm
Largeur du Ruban
116mm
116mm
Longueur du Ruban
600m
600m
Puissance Nominale
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
Affichage LCD
yesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)Function (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

I***r

United States

30/12/2022
5.0
Product seems to be of excellent quality, they worked well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***s

United States

30/12/2022
5.0
Postek I200 Industrial Label Printer with HEAT™, 203dpi, 6ips Print Speed
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation