FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.
Cette image concerne TX3r EXP.

Imprimante Industrielle d'Etiquettes RFID Postek TX3r EXP avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur de 4,5", 300dpi, Vitesse d'Impression de 12ips

#169117
#169117

LCD Couleur de 4.5 pouces 300dpi 12ips RFID HEAT™

4.292,40 € TTC
FS P/N: TX3r EXP
3 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Imprimante Industrielle d'Etiquettes RFID Postek TX3r EXP avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur de 4,5", 300dpi, Vitesse d'Impression de 12ips

La série TX est combinée avec le puissant processeur quadri-cœur, ils peuvent facilement obtenir une qualité d'impression étonnante avec le tout nouvel algorithme HEAT™, verrouiller la précision de positionnement du support jusqu'à +/-0,5mm avec ADAPT™(Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning), ou vérifier automatiquement chaque étiquette RFID après l'impression avec le package de vérification en option. L'utilisateur peut facilement faire toutes ces choses et plus encore avec l'inclusion d'un écran tactile LCD de 4,5 pouces.

Spécifications
Modèle
TX3r EXP
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Résolution d'Impression
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
12ips (304.8mm/s)
Largeur d'Impression Maximale
4.16″ (105.7mm)
Longueur d'Impression Maximale
196″ (5000mm)
Mémoire
2GB DDR4 RAM, 8GB flash NAND géré
Épaisseur du Média
0.0024″-0.012″ (0.06-0.305mm), y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réflexion Supérieure/Réflexion Inférieure/Transmissif
Largeur du Média
0.39″-4.56" (10-116mm)
Largeur du Ruban
0.65" (118mm)
Longueur du Ruban
1968' (600m)
MPU
64-bit, quad Arm® Cortex®-A53 core, fréquence de fonctionnement maximale 1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader) &GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 Série, 10/100/1000Mbps Ethernet Adaptatif, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Éléments Facultatifs
Rebobineuse d'Etiquettes Externe, Support Externe et Coupeurs
Affichage LCD
4.5" Écran Tactile Capacitif LCD
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
Poids
15 kg
Dimensions (HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6'' (271x286x448mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Note : Les médias ne sont pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Imprimante de Codes à Barres pour Etiquettes Industrielles

Les imprimantes de la série TX sont dotées d'une construction entièrement métallique qui offre une stabilité et une durabilité inégalées pour un équipement de qualité industrielle avec une commodité de chargement des consommables sans compromis.

Cadre Fixe du Moteur d'Impression

Un cadre unique et breveté de moteur d'impression en aluminium pour augmenter la stabilité et la durabilité pendant le travail.

Schéma Optimal de Réglage de la Tension du Ruban

Ajustement de la tension du ruban avec un minimum de formation ou d'expérience préalable.

Niveaux de Consommables Restants en Temps Réel

Maximisez la productivité en réduisant les pertes de temps dues au remplacement temporaire des consommables.

Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient
pour l'impression du papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché, le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Electronique Express

Bracelet Médical

Affichage LCD
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
Résolution d'Impression
300dpi
203dpi
300dpi
600dpi
Vitesse d'Impression Maximale
12ips
16ips
12ips
6ips
Largeur d'Impression Maximale
105.7mm
104mm
105.7mm
105.6mm
Longueur d'Impression Maximale
5000mm
5000mm
5000mm
5000mm
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.006-0.305mm y compris la doublure
0.006-0.305mm y compris la doublure
0.006-0.305mm y compris la doublure
0.006-0.305mm y compris la doublure
Largeur du Média
10-116mm
10-116mm
10-116mm
10-116mm
Largeur du Ruban
118mm
118mm
118mm
118mm
Longueur du Ruban
600m
600m
600m
600m
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
Modèle avec RFID
yes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation