FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.
Cette image concerne EC200KMLV2.

Personnalisation d'Inspecteur d'Extrémité de Fibre Numérique EasyCheck V2 pour Modules, 200X

#167517
#167517
1.558,00 € HT
FS P/N: EC200KMLV2
1.869,60 € TTC
FS P/N: EC200KMLV2
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Conseil Optionnel :
Précommande, Expédié avant 02 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Personnalisation de Inspecteur d'Extrémité de Fibre Numérique EasyCheck V2 pour Modules, 200X

EasyCheck V2 est un inspecteur d'extrémité de fibre numérique développé par Dimension, qui adopte la solution numérique pour mettre à niveau le logiciel et le matériel des produits de la série EasyCheck. EasyCheck V2 a amélioré la résolution d'image et réduit le bruit

performances stables et taux d'échec réduit

prise en charge de la transmission en réseau, l'interconnexion avec la sonde à fibre numérique EasyGet de Dimension, le pistolet de balayage ou la pédale de commande, etc.

Spécifications
Grossissement
200X
Format de l'Image
Imagerie Numérique
Capteur
1/2 Inch CMOS
Taille de l'Image
40mm
Plage Réglable
X
4mm, Y
4mm
Réglage des Axes X/Y
En option
Méthode de Focalisation
Manuel
Port d'Entrée Numérique EasyGet
Oui
Écran d'Affichage
8''TFT 1024x 768 PIX
Interface Externe
2x USB, 1x SD, 1x Lan, 1x HDMI
Puissance
6W
Température de Fonctionnement
-10 ~ 40°C
Température de Stockage
-20 ~ 55°C
Alimentation
DC 12V
Poids
1.6kg
Dimensions (L x W x H)
10.63'' x 9.65'' x 6.1'' (270 x 245 x 155mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Une Solution d'Imagerie pour Améliorer la Qualité de l'Image

EasyCheck V2 adopte la solution d'imagerie numérique pour améliorer la résolution de l'image et réduire le bruit, ce qui permet d'obtenir des images plus claires et un contraste plus net des défauts de l'extrémité des fibres.

Prise en Charge de la Carte SD, du Disque U et de la Transmission Réseau

EasyCheck V2 prend en charge plusieurs méthodes de stockage, y compris la carte SD, le disque U et le stockage de transmission réseau. Il peut analyser efficacement la qualité des images stockées.

Entrée et Sortie d'Images
EasyCheck V2 offre des fonctions d'entrée et de sortie d'images, qui peuvent être connectées à un écran d'affichage et à la sonde à fibres digitale EasyGet pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs.
Connexion à l'écran d'affichage de l'interface HDMI
Interconnexion avec la sonde à fibre portable numérique EasyGet 
Plus de Fonctionnalités d'Accessibilité
EasyCheck V2 peut être connecté à un pistolet de lecture de codes externe, à un interrupteur au pied externe et à un clavier ou une souris externe, ce qui est plus pratique et plus rapide à utiliser.
Pistolet de Lecture de Codes
Saisir automatiquement les numéros de série des produits
Commutateur au Pied
Déclenchement du stockage des images
Clavier & Souris
Pratique pour les réglages personnalisés
Spécifications

Personnalisation de Inspecteur d'Extrémité de Fibre Numérique EasyCheck V2 pour Modules, 200X

EasyCheck V2 est un inspecteur d'extrémité de fibre numérique développé par Dimension, qui adopte la solution numérique pour mettre à niveau le logiciel et le matériel des produits de la série EasyCheck. EasyCheck V2 a amélioré la résolution d'image et réduit le bruit

performances stables et taux d'échec réduit

prise en charge de la transmission en réseau, l'interconnexion avec la sonde à fibre numérique EasyGet de Dimension, le pistolet de balayage ou la pédale de commande, etc.

Spécifications
Grossissement
200X
Format de l'Image
Imagerie Numérique
Capteur
1/2 Inch CMOS
Taille de l'Image
40mm
Plage Réglable
X
4mm, Y
4mm
Réglage des Axes X/Y
En option
Méthode de Focalisation
Manuel
Port d'Entrée Numérique EasyGet
Oui
Écran d'Affichage
8''TFT 1024x 768 PIX
Interface Externe
2x USB, 1x SD, 1x Lan, 1x HDMI
Puissance
6W
Température de Fonctionnement
-10 ~ 40°C
Température de Stockage
-20 ~ 55°C
Alimentation
DC 12V
Poids
1.6kg
Dimensions (L x W x H)
10.63'' x 9.65'' x 6.1'' (270 x 245 x 155mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Solution d'Imagerie pour Améliorer la Qualité de l'Image

EasyCheck V2 adopte la solution d'imagerie numérique pour améliorer la résolution de l'image et réduire le bruit, ce qui permet d'obtenir des images plus claires et un contraste plus net des défauts de l'extrémité des fibres.

Prise en Charge de la Carte SD, du Disque U et de la Transmission Réseau

EasyCheck V2 prend en charge plusieurs méthodes de stockage, y compris la carte SD, le disque U et le stockage de transmission réseau. Il peut analyser efficacement la qualité des images stockées.

Entrée et Sortie d'Images
EasyCheck V2 offre des fonctions d'entrée et de sortie d'images, qui peuvent être connectées à un écran d'affichage et à la sonde à fibres digitale EasyGet pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs.
Connexion à l'écran d'affichage de l'interface HDMI
Interconnexion avec la sonde à fibre portable numérique EasyGet 
Plus de Fonctionnalités d'Accessibilité
EasyCheck V2 peut être connecté à un pistolet de lecture de codes externe, à un interrupteur au pied externe et à un clavier ou une souris externe, ce qui est plus pratique et plus rapide à utiliser.
Pistolet de Lecture de Codes
Saisir automatiquement les numéros de série des produits
Commutateur au Pied
Déclenchement du stockage des images
Clavier & Souris
Pratique pour les réglages personnalisés

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.558,00 € HT

1.869,60 € TTC

Précommande