Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 50GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3 by Ethernet et à la norme SFP56 MSA. Chaque connecteur SFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G
#167267
#167267
82,80 € TTC
FS P/N: S56-AC07
8 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 08 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
7m (23ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G
Spécifications
Compatible
Générique
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP56
Débit de Données Maxi.
50Gbps
Type de Câble
Twinax Actif
Distance de Transfert Maxi.
Jusqu'à 7m
Longueur de Câble
7m (23ft)
Fil AWG
26AWG
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Matériau de Gaine
PVC
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Fonctionnement
0 ~ 70℃ (32 ~ 158°F)
Technologie de Modulation
PAM4
Taux de Débit
53.125 Gbps
Protocole
SFP56 MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache direct convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison de 50 gigabits entre des ports QSFP28 50G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
28mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
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
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation