Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 50GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3 by Ethernet et à la norme SFP56 MSA. Chaque connecteur SFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m(16ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G
5m(16ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
5m(16ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G
Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 50GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3 by Ethernet et à la norme SFP56 MSA. Chaque connecteur SFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
70,80 € TTC