FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.
Cette image concerne EC400KDV2.

Inspecteur d'Extrémité de Fibre Numérique EasyCheck V2 pour Fibres Optiques, avec Connecteurs SC/PC et LC/PC, 400X

#165716
#165716

SC, LC, 1.25mm and 2.5mm USB 2.0 SD LAN HDMI 400X

1.588,00 € HT
FS P/N: EC400KDV2
1.905,60 € TTC
FS P/N: EC400KDV2
4 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 02 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Inspecteur d'Extrémité de Fibre Numérique EasyCheck V2 pour Fibres Optiques, avec Connecteurs SC/PC et LC/PC, 400X

EasyCheck V2 est un inspecteur d'extrémité de fibre numérique développé par Dimension, qui adopte la solution numérique pour mettre à niveau le logiciel et le matériel des produits de la série EasyCheck. EasyCheck V2 a amélioré la résolution d'image et réduit le bruit

performances stables et taux d'échec réduit

prise en charge de la transmission en réseau, l'interconnexion avec la sonde à fibre numérique EasyGet de Dimension, le pistolet de balayage ou la pédale de commande, etc.

Specifications
Magnification
400X
Image Format
Digital Imaging
Sensor
1/2 Inch CMOS
Image Size
80mm
Adjustable Range
X: 4mm, Y: 4mm
X/Y Axis Adjustment
Optional
Focus Method
Manual
EasyGet Digital Input Port
Yes
Display Screen
8''TFT 1024x 768 PIX
External Interface
2x USB, 1x SD, 1x Lan, 1x HDMI
Power
6W
Operating Temperature
-10 to 40°C
Storage Temperature
-20 to 55°C
Power Supply
DC 12V
Weight
1.6kg
Dimensions (LxWxH)
10.63''x9.65''x6.1'' (270x245x155mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Une Solution d'Imagerie pour Améliorer la Qualité de l'Image

EasyCheck V2 adopte la solution d'imagerie numérique pour améliorer la résolution de l'image et réduire le bruit, ce qui permet d'obtenir des images plus claires et un contraste plus net des défauts de l'extrémité des fibres.

Prise en Charge de la Carte SD, du Disque U et de la Transmission Réseau

EasyCheck V2 prend en charge plusieurs méthodes de stockage, y compris la carte SD, le disque U et le stockage de transmission réseau. Il peut analyser efficacement la qualité des images stockées.

Entrée et Sortie d'Images
EasyCheck V2 offre des fonctions d'entrée et de sortie d'images, qui peuvent être connectées à un écran d'affichage et à la sonde à fibres digitale EasyGet pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs.
Connexion à l'écran d'affichage de l'interface HDMI
Interconnexion avec la sonde à fibre portable numérique EasyGet 
Plus de Fonctionnalités d'Accessibilité
EasyCheck V2 peut être connecté à un pistolet de lecture de codes externe, à un interrupteur au pied externe et à un clavier ou une souris externe, ce qui est plus pratique et plus rapide à utiliser.
Pistolet de Lecture de Codes
Saisir automatiquement les numéros de série des produits
Commutateur au Pied
Déclenchement du stockage des images
Clavier & Souris
Pratique pour les réglages personnalisés
Spécifications

Inspecteur d'Extrémité de Fibre Numérique EasyCheck V2 pour Fibres Optiques, avec Connecteurs SC/PC et LC/PC, 400X

EasyCheck V2 est un inspecteur d'extrémité de fibre numérique développé par Dimension, qui adopte la solution numérique pour mettre à niveau le logiciel et le matériel des produits de la série EasyCheck. EasyCheck V2 a amélioré la résolution d'image et réduit le bruit

performances stables et taux d'échec réduit

prise en charge de la transmission en réseau, l'interconnexion avec la sonde à fibre numérique EasyGet de Dimension, le pistolet de balayage ou la pédale de commande, etc.

Specifications
Magnification
400X
Image Format
Digital Imaging
Sensor
1/2 Inch CMOS
Image Size
80mm
Adjustable Range
X: 4mm, Y: 4mm
X/Y Axis Adjustment
Optional
Focus Method
Manual
EasyGet Digital Input Port
Yes
Display Screen
8''TFT 1024x 768 PIX
External Interface
2x USB, 1x SD, 1x Lan, 1x HDMI
Power
6W
Operating Temperature
-10 to 40°C
Storage Temperature
-20 to 55°C
Power Supply
DC 12V
Weight
1.6kg
Dimensions (LxWxH)
10.63''x9.65''x6.1'' (270x245x155mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Solution d'Imagerie pour Améliorer la Qualité de l'Image

EasyCheck V2 adopte la solution d'imagerie numérique pour améliorer la résolution de l'image et réduire le bruit, ce qui permet d'obtenir des images plus claires et un contraste plus net des défauts de l'extrémité des fibres.

Prise en Charge de la Carte SD, du Disque U et de la Transmission Réseau

EasyCheck V2 prend en charge plusieurs méthodes de stockage, y compris la carte SD, le disque U et le stockage de transmission réseau. Il peut analyser efficacement la qualité des images stockées.

Entrée et Sortie d'Images
EasyCheck V2 offre des fonctions d'entrée et de sortie d'images, qui peuvent être connectées à un écran d'affichage et à la sonde à fibres digitale EasyGet pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs.
Connexion à l'écran d'affichage de l'interface HDMI
Interconnexion avec la sonde à fibre portable numérique EasyGet 
Plus de Fonctionnalités d'Accessibilité
EasyCheck V2 peut être connecté à un pistolet de lecture de codes externe, à un interrupteur au pied externe et à un clavier ou une souris externe, ce qui est plus pratique et plus rapide à utiliser.
Pistolet de Lecture de Codes
Saisir automatiquement les numéros de série des produits
Commutateur au Pied
Déclenchement du stockage des images
Clavier & Souris
Pratique pour les réglages personnalisés

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.588,00 € HT

1.905,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente