Le Câble à Attache Directe SFP56 Générique Compatible fonctionne sur le cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce DAC est conforme aux normes IEEE802.3cd et SFF-8432. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans les salles d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, pour interconnecter les applications LAN ou SAN à des vitesses allant jusqu'à 50G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP56 50G
#163478
#163478
54,00 € TTC
FS P/N: S56-PC02
44 Vendus
2 Commentaires
7 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
2m (7ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP56 50G
Spécifications
Numéro de Référence
S56-PC02
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP56 vers SFP56
Débit de Données Maxi.
50Gbps
Longueur de Câble
2m(7ft)
Fil AWG
26AWG
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Matériau de Gaine
PVC
Type de Câble
Twinax Passif
Compatible
Générique
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Application
50G Ethernet
Technologie de Modulation
PAM4
Protocoles
SFP28 MSA
SFF-8432
SFF-8432
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Advantage (1)Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
A***n
France
26/06/2023
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***g
Luxembourg
18/06/2023
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation