FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.
Cette image concerne Q28-2Q28AC02.

2m (7ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G

#163335
#163335

≤1.5W 55mm 30AWG Twinax

209,00 € HT
FS P/N: Q28-2Q28AC02
250,80 € TTC
FS P/N: Q28-2Q28AC02
6 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Générique Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (2 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble à Attache Directe QSFP28 vers 2x QSFP28 50G Compatible Générique fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, le High Performance Computing (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28AC02
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Rayon de Courbure Mini.
27.5mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
2m
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Spécifications

Générique Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (2 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble à Attache Directe QSFP28 vers 2x QSFP28 50G Compatible Générique fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, le High Performance Computing (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28AC02
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Rayon de Courbure Mini.
27.5mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
2m
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

209,00 € HT

250,80 € TTC

Précommande