Les modules d'alimentation DC U1D-H10070-DRB remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS et S5810-28TS. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Hot-swappable DC Power Module 70W, for S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Module d'Alimentation DC 70W Enfichable à Chaud, pour Modèles S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Caractéristiques
Les modules d'alimentation DC remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.
Module d'Alimentation DC 70W Enfichable à Chaud, pour Modèles S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Les modules d'alimentation DC U1D-H10070-DRB remplaçables à chaud sont compatibles avec les switchs Ethernet S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS et S5810-28TS. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.
Les modules d'alimentation DC remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
239,00 € HT
286,80 € TTC