La Boîte d'Encastrement Monogroupe GSSMBBWH est parfaite pour le montage d'une plaque murale permettant de réaliser plusieurs connexions murales audio/vidéo, voix et Ethernet à l'aide de n'importe quel type de prise keystone, y compris Cat5e/6/6a, USB, HDMI, DisplayPort et RCA. La plaque frontale se fixe au boîtier de base à l'aide de vis. Le boîtier de base est conçu en thermoplastique ABS blanc durable et s'intègre facilement à tout décor de maison ou de bureau pour une installation esthétique et de qualité professionnelle.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Boîte d'Encastrement à Branchement Simple de Type Allemand, Blanc, 3.35'' x 3.35''
Boîte d'Encastrement à Branchement Simple de Type Allemand, Blanc, 3.35'' x 3.35''
Boîte d'Encastrement à Branchement Simple de Type Allemand, Blanc, 3.35'' x 3.35''
La Boîte d'Encastrement Monogroupe GSSMBBWH est parfaite pour le montage d'une plaque murale permettant de réaliser plusieurs connexions murales audio/vidéo, voix et Ethernet à l'aide de n'importe quel type de prise keystone, y compris Cat5e/6/6a, USB, HDMI, DisplayPort et RCA. La plaque frontale se fixe au boîtier de base à l'aide de vis. Le boîtier de base est conçu en thermoplastique ABS blanc durable et s'intègre facilement à tout décor de maison ou de bureau pour une installation esthétique et de qualité professionnelle.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1,50 € HT
1,80 € TTC