FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne N2GSFPLPWH.
Cette image concerne N2GSFPLPWH.
Cette image concerne N2GSFPLPWH.
Cette image concerne N2GSFPLPWH.
Cette image concerne N2GSFPLPWH.
Cette image concerne N2GSFPLPWH.
Cette image concerne N2GSFPLPWH.
Cette image concerne N2GSFPLPWH.

Plaque Frontale Keystone à Branchement Simple de Type Allemand, Poches à Étiquettes, 2 Ports, Blanc, 3.15'' x 3.15''

#161227
#161227

ABS Branchement Simple

2,20 € HT
FS P/N: N2GSFPLPWH
2,64 € TTC
FS P/N: N2GSFPLPWH
237 Vendus
0 Commentaire
1 Question
77 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
488 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
100 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Plaque Frontale Keystone à Branchement Simple de Type Allemand, Poches à Étiquettes, 2 Ports, Blanc, 3.15'' x 3.15'' 

La plaque frontale possède une seule entrée et se fixe à la boîte d'encastrement de style allemand de FS, et elle est compatible avec les modules RJ45 Keystone et les prises Fibre Keystone de FS. Elle comprend des pochettes d'étiquettes pour inscrire des notes afin de faciliter l'identification.

Ces plaques sont conçues pour permettre les connexions de distribution de la voix, des données et d'autres besoins de communication dans la zone de travail pour des applications commerciales ou résidentielles. Sa couleur blanche classique s'intègre parfaitement à tout décor résidentiel ou de bureau et lui confère une apparence professionnelle tout en permettant un câblage organisé.

Spécifications
Type de Produit
Plaque Frontale
Fournisseur
FS
Nombre Total de Ports
2
Couleur
Blanc
Type de Module
Keystone
Type d'Identification
Poches à Étiquettes
Orientation des Sorties
Plat
Orientation du Montage
Vertical
Matériau
ABS
Type d'Ouverture
Une Seule Ouverture
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
Dimensions (H x L)
3.15'' x 3.15'' (80 x 80mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Panneau avec Ports de Prise Keystone

Les plaques murales de prise Keystone sont disponibles en versions 1 et 2 ports pour répondre à vos besoins.

Boîtier de Montage Encastré
Cette façade durable avec une finition ivoire brillante se fond élégamment dans n'importe quel décor de maison ou de bureau.
Matériau ABS Haute Résistance
Angle Convivial
Facile à Installer
Idéal pour les Installations de Câblage dans les Murs

Cette plaque murale simple offre une méthode pratique pour vos applications de câblage, y compris Cat5e, Cat6, Cat6a, fibre optique, connexion audio et vidéo.

Spécifications

Plaque Frontale Keystone à Branchement Simple de Type Allemand, Poches à Étiquettes, 2 Ports, Blanc, 3.15'' x 3.15'' 

La plaque frontale possède une seule entrée et se fixe à la boîte d'encastrement de style allemand de FS, et elle est compatible avec les modules RJ45 Keystone et les prises Fibre Keystone de FS. Elle comprend des pochettes d'étiquettes pour inscrire des notes afin de faciliter l'identification.

Ces plaques sont conçues pour permettre les connexions de distribution de la voix, des données et d'autres besoins de communication dans la zone de travail pour des applications commerciales ou résidentielles. Sa couleur blanche classique s'intègre parfaitement à tout décor résidentiel ou de bureau et lui confère une apparence professionnelle tout en permettant un câblage organisé.

Spécifications
Type de Produit
Plaque Frontale
Fournisseur
FS
Nombre Total de Ports
2
Couleur
Blanc
Type de Module
Keystone
Type d'Identification
Poches à Étiquettes
Orientation des Sorties
Plat
Orientation du Montage
Vertical
Matériau
ABS
Type d'Ouverture
Une Seule Ouverture
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
Dimensions (H x L)
3.15'' x 3.15'' (80 x 80mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Panneau avec Ports de Prise Keystone

Les plaques murales de prise Keystone sont disponibles en versions 1 et 2 ports pour répondre à vos besoins.

Boîtier de Montage Encastré
Cette façade durable avec une finition ivoire brillante se fond élégamment dans n'importe quel décor de maison ou de bureau.
Matériau ABS Haute Résistance
Angle Convivial
Facile à Installer
Idéal pour les Installations de Câblage dans les Murs

Cette plaque murale simple offre une méthode pratique pour vos applications de câblage, y compris Cat5e, Cat6, Cat6a, fibre optique, connexion audio et vidéo.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,20 € HT

2,64 € TTC

77 en Entrepôt en Allemagne
488 en Entrepôt International