FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 4.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 44.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 44.
Cette image concerne 4.

4m (13ft) FS Mellanox MC2207130-004 Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour InfiniBand FDR

#159803
#159803

IB 56G FDR DAC ≤0.5W 45mm 26AWG Twinax

142,80 € TTC
FS P/N: QSFP-56G-PC04
125 Vendus
32 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 15 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MC2207130-004 Compatible 56G QSFP+ DAC Twinax Cable (4-meter, Passive, QSFP+ to QSFP+, 26AWG)

The NVIDIA InfiniBand MC2207130-004 is an 56Gb/s QSFP+ to 56Gb/s QSFP+ Direct Attached Copper cable. Using the Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 14Gb/s. This cable is compliant with QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ba standards.

DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems.

Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-PC04 to QSFP-56G-PC04, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MC2207130-004
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données Max.
56Gbps
Consommation d'Énergie
0.5W
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Minimum
45mm
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, 56G InfiniBand FDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (2)Bend Radius (1)Cable Length (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
25
7
0
0
0

J***r

Singapore

17/10/2023
5.0
I want to express my gratitude for your attention to detail, even for a small order. I have to admit that the order I received exceeded my expectations. The DAC cables are performing well, and I was particularly impressed with the packaging, which included an instructional brochure. What's even more remarkable is that all of this came at a very affordable price.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***s

United States

05/09/2023
5.0
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***s

United States

05/09/2023
5.0
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation