FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.
Cette image concerne 05.

0,5m (2ft) FS Mellanox MC2207130-00A Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 56G pour InfiniBand FDR

#159798
#159798

IB 56G FDR DAC ≤0.5W 35mm 30AWG Twinax

70,80 € TTC
FS P/N: QSFP-56G-PC005
105 Vendus
32 Commentaires
5 Questions
6 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MC2207130-00A Compatible Câble Twinax 56G QSFP+ DAC (0.5-mètre, Passif, QSFP+ à QSFP+, 30AWG)

Le NVIDIA InfiniBand MC2207130-00A est un câble QSFP+ à 56Gb/s QSFP+ Attache Directe Cuivre. Il utilise la technologie Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) et contient quatre paires de cuivre électriques à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 14Gb/s. Ce câble est conforme aux normes QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ba.

Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.

De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.


Note : Le FS P/N a changé de QSFP56-PC005 à QSFP-56G-PC005, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Mellanox Compatible
MC2207130-00A
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données Max.
56Gbps
Consommation d'Énergie
0.5W
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
35mm
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba, 56G InfiniBand FDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (2)Bend Radius (1)Cable Length (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
25
7
0
0
0

J***r

Singapore

17/10/2023
5.0
I want to express my gratitude for your attention to detail, even for a small order. I have to admit that the order I received exceeded my expectations. The DAC cables are performing well, and I was particularly impressed with the packaging, which included an instructional brochure. What's even more remarkable is that all of this came at a very affordable price.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***s

United States

05/09/2023
5.0
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***s

United States

05/09/2023
5.0
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation