FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.
Cette image concerne SMBDFC6AWHLP.

Boîte de Montage en Surface Cat6a RJ45 Blindée, 2 Ports, Blanc

#159349
#159349

ABS Blindé Cat6a Audio Vidéo

4,80 € TTC
FS P/N: SMBDFC6AWHLP
10 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
800 en Transit, Recevez-le avant 26 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Boîte de Montage en Surface Cat6a RJ45 Blindée (FTP), 2 Ports, Blanc

Le boîtier de montage en surface Cat6a RJ45 blindé comporte deux connecteurs femelles RJ45. Ce boîtier est idéal pour étendre rapidement, facilement et à moindre coût votre réseau audio/vidéo, vocal ou Ethernet Cat6a. Il offre une variété d'options de montage en utilisant du ruban adhésif, des vis, etc. Il suffit d'ouvrir le couvercle supérieur pour réaliser la terminaison des câbles en cuivre Cat6a 22-26 AWG à l'aide d'un outil de perforation standard 110 IDC.

Les blocs de terminaison sont codés par couleur pour faciliter l'installation des câbles T568A ou T568B. Des attaches zippées sont incluses pour fixer proprement les câbles à la boîte de montage en surface Cat6a, qui comporte des fentes de routage arrière permettant d'installer la boîte au ras d'un mur ou d'un plafond.

Spécifications
Type de Produit
Boîte de Montage en Surface
Nombre de Ports
2
Type de Réseau
Cat6a Blindé (FTP)
Type d'Identification
Étiquette de Poche
Couleur
Blanc
Matériau
PC / ABS
Dimension (H x L x P)
0.98" x 1.95" x 2.58" (25.0 x 49.2 x 65.6mm)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 68℃ (-4 ~ 154.4℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Boîte de Montage en Surface Blindée Cat6a RJ45
Il dispose d'un ou deux connecteurs femelles RJ45 comme un outil rapide, facile et économique pour étendre votre réseau audio/vidéo Cat6, voix ou Ethernet.
Matériel de PC/ABS
Résistance aux Chocs
Porte à Volets Anti-poussière
Installation Facile
Prise en Charge des Normes de Câblage T568A et T568B
Les schémas de câblage à code couleur T568A et T568B sont conviviaux pour éviter les mauvaises séquences de fils.
Brochage RJ45 T568A
Brochage RJ45 T568B
Idéal pour les Installations de Câblage en Surface

Ils sont faciles à installer avec les vis ou le ruban adhésif inclus, une solution propre et simple pour l'extension du réseau domestique ou de bureau

Spécifications

Boîte de Montage en Surface Cat6a RJ45 Blindée (FTP), 2 Ports, Blanc

Le boîtier de montage en surface Cat6a RJ45 blindé comporte deux connecteurs femelles RJ45. Ce boîtier est idéal pour étendre rapidement, facilement et à moindre coût votre réseau audio/vidéo, vocal ou Ethernet Cat6a. Il offre une variété d'options de montage en utilisant du ruban adhésif, des vis, etc. Il suffit d'ouvrir le couvercle supérieur pour réaliser la terminaison des câbles en cuivre Cat6a 22-26 AWG à l'aide d'un outil de perforation standard 110 IDC.

Les blocs de terminaison sont codés par couleur pour faciliter l'installation des câbles T568A ou T568B. Des attaches zippées sont incluses pour fixer proprement les câbles à la boîte de montage en surface Cat6a, qui comporte des fentes de routage arrière permettant d'installer la boîte au ras d'un mur ou d'un plafond.

Spécifications
Type de Produit
Boîte de Montage en Surface
Nombre de Ports
2
Type de Réseau
Cat6a Blindé (FTP)
Type d'Identification
Étiquette de Poche
Couleur
Blanc
Matériau
PC / ABS
Dimension (H x L x P)
0.98" x 1.95" x 2.58" (25.0 x 49.2 x 65.6mm)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 68℃ (-4 ~ 154.4℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Boîte de Montage en Surface Blindée Cat6a RJ45
Il dispose d'un ou deux connecteurs femelles RJ45 comme un outil rapide, facile et économique pour étendre votre réseau audio/vidéo Cat6, voix ou Ethernet.
Matériel de PC/ABS
Résistance aux Chocs
Porte à Volets Anti-poussière
Installation Facile
Prise en Charge des Normes de Câblage T568A et T568B
Les schémas de câblage à code couleur T568A et T568B sont conviviaux pour éviter les mauvaises séquences de fils.
Brochage RJ45 T568A
Brochage RJ45 T568B
Idéal pour les Installations de Câblage en Surface

Ils sont faciles à installer avec les vis ou le ruban adhésif inclus, une solution propre et simple pour l'extension du réseau domestique ou de bureau

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4,80 € TTC

800 en Transit