Le Câble d'Alimentation BS1363 vers IEC320 C19 UK est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. Le câble d'alimentation est généralement utilisé dans les centres de données et les environnements de serveurs à haute puissance pour connecter les châssis de serveurs lames, commutateurs, routeurs, etc. aux prises murales BS1363, aux systèmes UPS ou PDU. Ce câble d'alimentation est disponible en plusieurs longueurs et permet une grande flexibilité quant à l'emplacement des équipements.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C19) 4ft (1,2m) 3x 1,5mm² 250V/13A, Noir
Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C19) 4ft (1,2m) 3x 1,5mm² 250V/13A, Noir
Solutions de Connectivité
Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C19) 4ft (1,2m) 3x 1,5mm² 250V/13A, Noir
Le Câble d'Alimentation BS1363 vers IEC320 C19 UK est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. Le câble d'alimentation est généralement utilisé dans les centres de données et les environnements de serveurs à haute puissance pour connecter les châssis de serveurs lames, commutateurs, routeurs, etc. aux prises murales BS1363, aux systèmes UPS ou PDU. Ce câble d'alimentation est disponible en plusieurs longueurs et permet une grande flexibilité quant à l'emplacement des équipements.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
10,00 € HT
12,00 € TTC