Ce câble d'alimentation est conçu pour connecter un ordinateur ou un autre appareil à une prise électrique conforme à la norme AS/NZS 4417 AUSTRALIE. Il est équipé d'une fiche AS/NZS 4417 mise à la terre à une extrémité et d'un réceptacle IEC60320 C13 à l'autre extrémité. Compatible avec des appareils tels qu'un moniteur, ordinateur, imprimante, scanner, éléviseur et système de son. Il permet aux utilisateurs d'optimiser la gestion des câbles, de réduire le mou et d'améliorer les performances thermiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
#158171
#158171
4,80 € TTC
FS P/N: PA4417C13-10A
18 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 08 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Spécifications
Mâle
AS/NZS 4417 AUSTRALIA
Femelle
IEC60320 C13
Compatibilité de Voltage
250V AC
Courant d'Entrée Maximal
10A
Longueur Totale
2ft (0.6m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
3x 1.0mm²
Diamètre Extérieur
7.0 ± 0.2mm
Type de Gaine
H05VV-F
Matériau de la Gaine
PVC
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Marron, Bleu et Vert/Jaune
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C )
Température Nominale de Gaine
70°C
Double Verrouillage
Non supporté
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
H***r
United States
17/03/2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)L***t
United States
07/12/2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation