Conçu pour offrir des performances de haute qualité, ce cordon d'alimentation peut être utilisé pour les appareils à rayons X et les équipements de maintien en vie, conformément au cordon d'alimentation standard de tout appareil médical dans un hôpital. Un point vert sur le devant de la fiche indique que le câble d'alimentation a été testé et peut être utilisé dans un environnement hospitalier. Ce cordon à angle ascendant est idéal pour les espaces confinés car il supprime toute contrainte sur le conducteur et atténue les tensions.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13 Angle Ascendant) 4ft (1,2m) 18AWG 125V/10A, Noir
#156859
#156859
10,80 € TTC
FS P/N: P515C13UA-HG-10A
11 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 06 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13 Angle Ascendant) 4ft (1,2m) 18AWG 125V/10A, Noir
Spécifications
Mâle
NEMA 5-15P HG
Femelle
IEC60320 C13 Angle Ascendant
Compatibilité de Voltage
125V AC
Courant d'Entrée Maximal
10A
Longueur Totale
4ft (1.2m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
18AWG
Diamètre Extérieur
7.8 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Non supporté
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation