FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13) 4ft (1,2m) 16AWG 125V/13A, Noir

#156847
#156847

Équipement Médical / 13A / 125V / SJTW (PVC)

12,00 € TTC
FS P/N: P515C13-HG-13A
22 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Longueur :
Couleur :
Précommande, Expédié avant 08 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An

Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13) 4ft (1,2m) 16AWG 125V/13A, Noir

Les cordons d'alimentation utilisés dans les hôpitaux et autres établissements médicaux doivent être conformes à des normes strictes en matière de fiabilité de la mise à la terre, d'intégrité de l'assemblage, de résistance et de durabilité, ainsi qu'à des normes réglementaires afin de garantir que ces cordons sont sûrs et fiables pour une utilisation dans des environnements hospitaliers exigeants.

Le connecteur femelle C13 se branche directement sur l'appareil tandis que le connecteur mâle 5-15P se branche sur une prise de courant. Les connecteurs noirs sont compatibles avec la plupart des environnements et sont tous conformes aux normes hospitalières.

Spécifications
Mâle
NEMA 5-15P HG
Femelle
IEC60320 C13
Compatibilité de Voltage
125V AC
Courant d'Entrée Maximal
13A
Longueur Totale
4ft (1.2m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
16AWG
Diamètre Extérieur
8.5 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert
Matériau de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

H***r

United States

17/03/2023
5.0
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

L***t

United States

07/12/2022
5.0
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation